Referencia del sistema
Unidad electroneumática con ZiMo
Soluciones de sistemas | Movilidad | Robótica móvil

Grupo electroneumático
Serie AEPN
Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
 - El accionamiento más sencillo
 - Posicionamiento mediante IO-Link
 
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
 - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
 - Guía lineal de aluminio: la alternativa
 
2. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
 - El accionamiento más sencillo
 - Posicionamiento mediante IO-Link
 
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
 - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
 - Guía lineal de aluminio: la alternativa
 
          Task & Solution
        
Nuestra célula de automatización ZiMo, totalmente lista para usar, ofrece la máxima flexibilidad y puede integrarse perfectamente en su producción, sin necesidad de conocimientos de programación. Gracias a su sistema de control intuitivo y versátil, ZiMo le ayuda a optimizar sus procesos de forma eficaz. Siempre que lo necesite. Donde lo necesite. Esta aplicación incluye una amplia gama de componentes de Zimmer Group, por lo que puede personalizarse para una gran variedad de sectores, desde el farmacéutico hasta el electrónico, pasando por muchos otros.
- Unidad electroneumática AEPN: Un sistema totalmente autónomo que suministra aire comprimido incluso a las ubicaciones más remotas. Permite el control independiente de varios productos y satisface una amplia gama de requisitos industriales.
 - GPD5000 Pinza céntrica de 3 mordazas: Adecuada para casi todas las condiciones ambientales, con guía sellada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie, para uso universal.
 - Pinza paralela de 2 garras GEP2000: certificada con la clase de sala limpia 2, garantiza una emisión mínima de partículas - ideal para aplicaciones en las industrias farmacéutica y electrónica. Funciones como el reconocimiento automático de piezas, el equipamiento de protección y el posicionamiento flexible establecen nuevos estándares en la tecnología de pinzas eléctricas.